Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Траверс перфорированный горизонтальный - для шкафов Altis шириной/глубиной 400 мм

Кат. № 0 480 14
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
2.56 дм3
Вес
559 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Промышленные металические шкафы Altis - IP 55 - IK 10
  • Оборудование для шкафов Altis
  • Перфорированные траверсы
  • Позволяют смонтировать раму малого размера
  • Предусмотрены крюки для предварительной сборки перед закреплением винтами
  • Оцинкованная сталь

Характеристики продукта:

  • Комплект из 2 перфорированных горизонтальных траверсов
  • Для шкафов шириной или глубиной: 400 мм
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел