Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Перфорированный траверс многофункциональный - для шкафов Altis шириной/высотой/глубиной 800 мм

Кат. № 0 480 27
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
3 дм3
Вес
1.881 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Промышленные металические шкафы Altis - IP 55 - IK 10
  • Оборудование для шкафов Altis
  • Перфорированные траверсы
  • Комплект из 2 траверсов
  • Позволяют смонтировать раму малого размера
  • Предусмотрены крюки для предварительной сборки перед закреплением винтами
  • Оцинкованная сталь

Характеристики продукта:

  • Комплект из 2 перфорированных многофункциональных траверсов
  • Отверстия под клипсы для самонарезающих винтов с шагом 25 мм
  • Для шкафов шириной, высотой или глубиной 800 мм
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел