Перфорированный траверс многофункциональный - для шкафов Altis шириной/высотой/глубиной 1200 мм
Кат. № 0 480 29- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 6 дм3
- Вес
- 2.8 кг
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Промышленные металические шкафы Altis - IP 55 - IK 10
- Оборудование для шкафов Altis
- Перфорированные траверсы
- Комплект из 2 траверсов
- Позволяют смонтировать раму малого размера
- Предусмотрены крюки для предварительной сборки перед закреплением винтами
- Оцинкованная сталь
Характеристики продукта:
- Комплект из 2 перфорированных многофункциональных траверсов
- Отверстия под клипсы для самонарезающих винтов с шагом 25 мм
- Для шкафов шириной, высотой или глубиной 1200 мм
-
- Страницы каталога и приложения
- Таблица выбора (с. 226-227) Таблица выбора (с. 228-229) Таблица выбора (с. 244-245)
-
- Сертификаты
- Сертификат или декларация № not_oblig
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.