Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Коробка промышленная - IP55 - IK08 - 310x240x160мм - прозрачная крышка

Кат. № 0 350 54
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
18 дм3
Вес
1.894 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Промышленные коробки
  • С гладкими стенками
  • IP 55 - IK 08
  • Температурный диапазон: от -20°C до +50°C
  • Самозатухающие до 750°C
  • Соответствуют EN 60695 2-1
  • Цвет: RAL 7035
  • Свобода монтажа:
    - изнутри: 4 отверстия под винты в задней стенке корпуса
    - снаружи: 4 отверстия ∅ 4 мм под винты по углам корпуса
    - с помощью набора Кат. № 0 358 02 из 4 кронштейнов для крепления на стену
  • Возможно крепление на рейку DIN или монтажную плату
  • Крышка оснащена фиксаторами 1/4 оборота

Характеристики продукта:

  • Промышленная коробка
  • Сплошная крышка
  • Внутренние габариты (В х Ш х Г): 310 х 240 х 160 мм
  • Петли, 2 замка
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел