Коробка промышленная - IP55 - IK08 - 359x265x154мм - крышка
Кат. № 0 350 58- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 25 дм3
- Вес
- 2.6 кг
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Промышленные коробки
- С гладкими стенками
- IP 55 - IK 08
- Свобода монтажа:
- изнутри: 4 отверстия под винты в задней стенке корпуса
- снаружи: 4 отверстия ∅ 4 мм под винты по углам корпуса
- с помощью набора Кат. № 0 358 02 из 4 кронштейнов для крепления на стену - Возможно крепление на рейку DIN или монтажную плату
- Крышка оснащена фиксаторами 1/4 оборота
Характеристики продукта:
- Промышленная коробка
- Cплошная крышка
- Внутренние габариты (В х Ш х Г): 359 х 265 х 154 мм
-
- Сертификаты
- Сертификат или декларация № not_oblig
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.