Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Пластина Cabstop - IP 55 - для шкафов Altis шириной 800 мм и глубиной от 400 мм

Кат. № 0 481 74
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
1 дм3
Вес
3.4 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Промышленные металические шкафы Altis - IP 55 - IK 10
  • Пластины для ввода кабеля
  • Пластины Cabstop IP 55
  • Пластины ввода кабеля:
  • - для ввода кабелей (ввод щеточный, губчатая резина, с установкой сальников, Cabstop)
  • - заглушки для шкафов глубиной 500 мм и более заказываются отдельно
  • Поставляются с резьбовым крепежом и прокладкой
  • Пластины из огнестойкого полипропилена RAL 7035
  • Кабельные вводы, состоящие из кабельного зажима, обеспечивающего защиту от механического воздействия и элементов из эластомера, обеспечивающих герметичность
  • Ввод диам. 5-14 мм, аналог PE ISO 16/20 и PE PG9/11/13/16
  • Ввод диам. 14-24 мм, аналог PE ISO 25/32 и PEPG 21/22
  • Для введения кабеля инструмент не требуется
  • Обеспечивают плотное облегание кабеля
  • Конструкция предусматривает возможность замены кабеля
  • Поставляются с герметичными заглушками для закрытия неиспользуемых отверстий (обеспечивают степень защиты IP 55) и инструментом для отсоединения кабеля

Характеристики продукта:

  • Пластина Cabstop IP 55 для шкафов (ГxШ): 400x800 мм
  • Пластины-заглушки заказываются отдельно для шкафов глубиной 500 мм и более
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел