Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Пластина для ввода кабелей - для пластиковых шкафов XL³ 400

Кат. № 0 201 71
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
1.142 дм3
Вес
296 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Двери и комплектующие для шкафов XL³ 400
  • Двери

Характеристики продукта:

  • Пластина ввода кабеля
  • 2 x диам. 4 - 32 мм и 22 x 4 - 20 мм
  • Для пластиковых шкафов XL³ 400
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел