Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Пластина для ввода кабелей - для шкафов с металлическим корпусом XL³ 160 - разрезаемая

Кат. № 0 200 20
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
1 дм3
Вес
168 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Распределительные Шкафы XL³ 160 с металлическим или изолирующим корпусом, готовые к эксплуатации
  • Шкафы с металлическим корпусом
  • IP 43 - IK 08 с уплотнителем и дверью
  • IP 40 - IK 08 с дверью
  • IP 30 - IK 07 без двери
  • Верхняя и нижняя панели шкафа служат для ввода кабеля

Характеристики продукта:

  • Пластина для ввода кабелей
  • Пластина разрезаемая дополнительная
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел