Пластина для ввода кабеля - для шкафов с металлическим корпусом XL³ 160
Кат. № 0 200 21- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 0.258 дм3
- Вес
- 163 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Распределительные Шкафы XL³ 160 с металлическим или изолирующим корпусом, готовые к эксплуатации
- Шкафы с металлическим корпусом
- IP 43 - IK 08 с уплотнителем и дверью
- IP 40 - IK 08 с дверью
- IP 30 - IK 07 без двери
- Верхняя и нижняя панели шкафа служат для ввода кабеля
Характеристики продукта:
- Пластина ввода кабеля
- 2 x диам. 4 - 32 мм и 22 x диам. 4 - 20 мм
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 340)
-
- Сертификаты
- Сертификат или декларация № not_oblig
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.