Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Комплект для монтажа пластины Cabstop IP 55 на ровной поверхности

Кат. № 0 364 98
Количество в упаковке
1 шт
Объем
1.302 дм3
Вес
164 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Оборудование для металлических щитов Atlantic
  • Пластины Cabstop IP 55
  • Комплект для монтажа пластины Cabstop IP 55 на ровной поверхности

Характеристики продукта:

  • Комплект для монтажа пластины Cabstop IP 55 на ровной поверхности
  • Позволяет устанавливать 2 пластины Cabstop IP55: Кат. № 0 364 94 или 0 364 95 или 0 364 96 или 0 364 97
  • Поддерживается степень защиты IP 55
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел