Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2020

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Пластина с губчатой резиной - IP 43 - для шкафов Altis шириной 800 мм и глубиной от 400 мм

Кат. № 0 481 64
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
2 дм3
Вес
3.087 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Промышленные металические шкафы Altis - IP 55 - IK 10
  • Пластины для ввода кабеля
  • Пластина с губчатой резиной
  • Пластины ввода кабеля:
  • - для ввода кабелей (ввод щеточный, губчатая резина, с установкой сальников, Cabstop)
  • - заглушки для шкафов глубиной 500 мм и более заказываются отдельно
  • Поставляются с резьбовым крепежом и прокладкой
  • В комплект входят 2 пластины с пенопластовым уплотнением 25 x 30 мм

Характеристики продукта:

  • Пластина с губчатой резиной (IP 43) для шкафов (ГxШ): 400x800 мм
  • Пластины-заглушки заказываются отдельно для шкафов глубиной 500 мм и более
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел