Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Монтажная плата - из оцинкованной стали - для промышленных коробок Atlantic - IP 66 - 400x800 мм

Кат. № 0 356 75
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
1 дм3
Вес
3.342 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Промышленные металлические коробки Atlantic
  • IP 66 - IK 10
  • Степень защиты IP 66 согласно ГОСТ 14254-96 (МЭК EN 60529)
  • Стойкость к внешним механическим воздействиям IK 10 согласно МЭК EN 62262
  • Могут устанавливаться в вертикальном и горизонтальном положении двумя способами:
    - непосредственное крепление к стене
    - крепление к стене кронштейнами из нержавеющей стали Кат. № 0 364 07
  • Невыпадающие винты
  • Сплошные пластины из нержавеющей стали
  • Антикоррозионное покрытие
  • Монтажные платы из оцинкованной стали
  • Аксессуары

Характеристики продукта:

  • Плата из оцинкованной стали
  • Высота х ширина: 400 х 800 мм
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел