Плата неперфорированная - для щитов Altis и Marina высотой 1800 мм и шириной 800 мм
Кат. № 0 344 18- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 36 дм3
- Вес
- 30.6 кг
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Щиты Marina полиэстр - IP 66 - IK 10
- IP 66 в соответствии с МЭК EN 60529
- IK 10 в соответствии с МЭК EN 62262 (EN 50102)
- Класс II
- Полиэстер, армированный стекловолокном
- Автозатухание 960 °C в соответствии с МЭК EN 60695-2-11
- Специально адаптирован для применения в агрессивных средах
- Поставляются с комплектом для монтажа сплошной монтажной платы или монтажных стоек
- Оснащены пластинами для ввода кабелей
- Двери запираются в трех точках при помощи рукоятки с замком и ключом 2433 А
- Возможна регулировка оборудования по глубине
- Оборудование
Характеристики продукта:
- Плата неперфорированная
- Гальванизированная сталь
- Маркировка с шагом 100 мм
- Допустимая нагрузка 200 кг/м2
- Для щитов (ВxШ): 1800x800 мм
- Вес нетто: 34 кг
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 261) Инструкция по монтажу
-
- Сертификаты
- Сертификат или декларация № not_oblig
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.