Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Плата Lina 12,5 - для Atlantic/Inox/Marina высотой 400 мм и шириной 600 мм или высотой 600 мм и шириной 400 мм

Кат. № 0 360 22
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
3.85 дм3
Вес
3.11 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Оборудование для щитов и шкафов Atlantic, Atlantic Inox, Marina
  • Платы перфорированные Lina 12,5
  • Гальванизированная сталь
  • Автаматическое соединение:
  • диам. 6,5 мм для изолированных заклепок Linafix Кат. № 0 366 44 (кабельный лоток)
  • диам. 3,3 мм для оборудования на винтах Кат. № 0 347 45

Характеристики продукта:

  • Перфорированная плата Lina 12,5
  • Для шкафов (ВxШ): 600x400 мм
  • Вес нетто: 2,2 кг
  • Для горизонтального или вертикального монтажа
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел