Плата Lina 12,5 - для Atlantic/Inox/Marina высотой 1000 мм и шириной 800 мм или высотой 800 мм и шириной 1000 мм
Кат. № 0 360 42- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 17 дм3
- Вес
- 11.57 кг
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Оборудование для щитов и шкафов Atlantic, Atlantic Inox, Marina
- Платы перфорированные Lina 12,5
- Гальванизированная сталь
- Автаматическое соединение:
- диам. 6,5 мм для изолированных заклепок Linafix Кат. № 0 366 44 (кабельный лоток)
- диам. 3,3 мм для оборудования на винтах Кат. № 0 347 45
Характеристики продукта:
- Перфорированная плата Lina 12,5
- Для шкафов (ВxШ): 1000x800 мм
- Вес нетто: 9,2 кг
- Для горизонтального или вертикального монтажа
-
- Сертификаты
- Сертификат или декларация № not_oblig
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.