Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Плата перфорированная Lina 25 - для щита Marina высотой 1400 мм и шириной 800 мм

Кат. № 0 346 09
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
3 дм3
Вес
6.5 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Шкафы Marina полиэстеровые - IP 66 - IK 10
  • Оборудование
  • Платы перфорированные Lina 25
  • Оцинкованная сталь
  • Монтируются при помощи монтажных стоек (кроме неперфорированных пластин Кат. № 0 346 09)
  • Допустимая нагрузка: 50 кг/м2
  • Поставляются с винтами

Характеристики продукта:

  • Плата перфорированная Lina 25
  • Для шкафов (ВxШ): 1400x800 мм
  • Вес нетто: 6.8 кг
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел