Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Плата перфорированная Lina 25 - для Atlantic/Inox высотой 300 мм и шириной 200 мм

Кат. № 0 360 07
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.085 дм3
Вес
254 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Оборудование для щитов и шкафов Atlantic, Atlantic Inox, Marina
  • Платы перфорированные Lina 25
  • Перфорированные отверстия шириной 25 мм для безынструментального крепления с помощью Linafix Кат. № 0 366 41
  • Оцинкованная сталь

Характеристики продукта:

  • Перфорированная плата Lina 25
  • Для шкафов (ВxШ): 300x200 мм
  • Вес нетто: 0,4 кг
  • Для Atlantic, Atlantic Inox
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел