Плата перфорированная Lina 25 - для Atlantic/Inox/Marina высотой 400 мм и шириной 300 мм
Кат. № 0 360 12- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 1.539 дм3
- Вес
- 619 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Оборудование для щитов и шкафов Atlantic, Atlantic Inox, Marina
- Платы перфорированные Lina 25
- Перфорированные отверстия шириной 25 мм для безынструментального крепления с помощью Linafix Кат. № 0 366 41
- Оцинкованная сталь
Характеристики продукта:
- Перфорированная плата Lina 25
- Для шкафов (ВxШ): 400x300 мм
- Вес нетто: 0,6 кг
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 276) Инструкция по монтажу Таблица выбора (с. 258-259) Таблица выбора (с. 268)
-
- Сертификаты
- Сертификат или декларация № not_oblig
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.