Плата сплошная - для Atlantic/Inox/Marina высотой 600 мм и шириной 400 или высотой 400 мм и шириной 600 мм
Кат. № 0 360 56- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 4 дм3
- Вес
- 3.187 кг
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Оборудование для щитов и шкафов Atlantic, Atlantic Inox, Marina
- Платы сплошные
- Гальванизированная сталь
Характеристики продукта:
- Сплошная плата
- Для шкафов (ВxШ): 600x400 мм
- Вес нетто: 3,3 кг
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 276) Инструкция по монтажу Таблица выбора (с. 258-259)
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Технический паспорт №F02118RU/02
-
- Сертификаты
- Сертификат или декларация № not_oblig
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.