Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Плата сплошная - для Atlantic/Inox/Marina высотой 1000 мм и шириной 1200 мм

Кат. № 0 360 74
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
19.769 дм3
Вес
2.9 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Оборудование для щитов и шкафов Atlantic, Atlantic Inox, Marina
  • Платы сплошные
  • Гальванизированная сталь

Характеристики продукта:

  • Сплошная плата
  • Для шкафов (ВxШ): 1000x1200 мм
  • Вес нетто: 12,6 кг
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел