Hабор для защиты - 1П - для цоколя размера 2
Кат. № 0 199 38- Количество в упаковке
- 5 шт.
- Объем
- 4.626 дм3
- Вес
- 315 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Промышленные предохранители
- Цоколи из самозатухающего пластика (кроме размера 4: керамика)
- С пружинным зажимом (кроме размера 4: с винтовым зажимом)
- Цоколи с микро выключателем (10 A - 250 В~) для сигнализации о перегорании предохранителей с бойком
- Соответствуют IEC 60269-2 и NFC 60-200-2
- Аксессуары для цоколей без микро выключателей
- Hабор для защиты
- Служит для защиты от случайного контакта
- Состоит из:
- разделительных перегородок
- аксессуаров для объединения
- защитных крышек
- крышки предохранителя
Характеристики продукта:
- Hабор для защиты
- Для цоколя размера 2
- 1П
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 129)
-
- Сертификаты
- Сертификат или декларация № not_oblig
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.