Цоколь для плавких предохранителей - размер 0 - 160 - 1П с микро выключателем
Кат. № 0 199 47- Количество в упаковке
- 3 шт.
- Объем
- 1.201 дм3
- Вес
- 260 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Промышленные предохранители
- Цоколи из самозатухающего пластика (кроме размера 4: керамика)
- С пружинным зажимом (кроме размера 4: с винтовым зажимом)
- Цоколи с микро выключателем (10 A - 250 В~) для сигнализации о перегорании предохранителей с бойком
- Соответствуют IEC 60269-2 и NFC 60-200-2
- Цоколи для плавких предохранителей
- Монтаж на рейку DIN с помощью винтов (кроме размера 4: монтаж только с помощью винтов)
Характеристики продукта:
- Цоколь для плавких предохранителей
- Размер: 0
- Номинальный ток, In: 160
- 1П с микро выключателем
- Подключение: М8
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 129)
-
- Сертификаты
- Основной сертификат № TC-B00410_19
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.