Главная
Справка
Legrand.ru
8 800 700-75-54
бесплатно по России
bureau.moscou@legrand.ru
Создать новый список
www.legrand.ru
Создать новый список
Мировой специалист
по электрическим и информационным системам зданий
e-
каталог
2020
онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
Главная
Каталог
Электрооборудование специального назначения
Серия Plexo
Plexo IP 55 - IK 07 - механизмы в сборе - накладной монтаж
развернуть фильтр
Все
Выключатели 10 AХ – 250 В~
Выключатели с ключом 10 А – 250 В~
Датчики движения
Кабельные выводы
Мембранные сальники
Розетки 16 А - 250 В~ - немецкий стандарт
Розетки 16 А - 250 В~ - французский стандарт
Розетки 20 А
Розетки 32 А
Розеточные блоки
Кат. № 0 558 72
Розетка 32 A - Программа Plexo - 2К+3 - 230 В - IP 44-IK 08 - для накладного монтажа - серый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 558 75
Розетка 32 A - Программа Plexo - 3К+3 - 400 В - IP 44-IK 08 - для накладного монтажа - серый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 558 77
Розетка 32 A - Программа Plexo - 3К+Н+3 - 400 В - IP 44-IK 08 - для накладного монтажа - серый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 697 06
Выключатель с цилиндром европейского стандарта - Программа Plexo - серый - 10 A - 250 В
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 697 11
Однополюсный переключатель на 2 направления - Программа Plexo - накладной монтаж - серый - 10 A - 250 В
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 697 12
Однополюсный переключатель на 2 направления с индикатором - Программа Plexo - серый - 10 AX - 250 В
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 697 13
Однополюсный переключатель на 2 направления с подсветкой - Программа Plexo - серый - 10 AX - 250 В
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 697 15
Двухклавишный переключатель на 2 направления - Программа Plexo - серый - 10 AX - 250 В
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 697 16
Промежуточный переключатель - Программа Plexo - серый - 10 AX - 250 В
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 697 31
Розетка 2К+3 - французский стандарт - с защитой - с безвинтовыми зажимами - Программа Plexo - серый - 16 A - 250 В
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 697 33
Розетка 2К+3 - немецкий стандарт - с винтовыми зажимами - Программа Plexo - серый - 16 A - 250 В
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 697 40
Датчик движения - 360° - Программа Plexo - серый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 697 45
Вывод кабельный - Программа Plexo - серый - с зажимом для кабеля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 697 49
Переносной розеточный блок - Программа Plexo - серый - 2x2К+3
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 697 57
Выключатель с цилиндром европейского стандарта - Программа Plexo - белый - 10 A - 250 В
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 697 79
Вывод кабельный - Программа Plexo - белый - с зажимом для кабеля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 697 80
Датчик движения - 360° - Программа Plexo - белый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 916 55
Розетка 2К+3 - с винтовыми зажимами - Программа Plexo - IP 55 - IK 08 - серый - 20 A - 230 В
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 916 56
Розетка 3К+3 - с винтовыми зажимами - Программа Plexo - IP 55 - IK 08 - серый - 20 A - 400 В
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 916 57
Розетка 3К+Н+3 - с винтовыми зажимами - Программа Plexo - IP 55 - IK 08 - серый - 20 A - 400 В
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Показать еще
6 элементов
Измерение, обеспечение качества электроэнергии
Силовое и защитно-коммутационное оборудование
Шкафы, щиты и системы внутреннего распределения
Монтажное оборудование и промышленные разъемы
Системы автоматизации, комфорта и безопасности
Установочное электрооборудование
Электрооборудование специального назначения
Решения для офисов и рабочих мест
Цифровая инфраструктура зданий
Безопасность
Узнать больше
Модульное оборудование защиты TX³
Серия Quteo IP 20
Щиты Nedbox накладного монтажа
Выдвижные розеточные блоки