Главная
Справка
Legrand.ru
8 800 700-75-54
бесплатно по России
bureau.moscou@legrand.ru
Создать новый список
www.legrand.ru
Создать новый список
Мировой специалист
по электрическим и информационным системам зданий
e-
каталог
2020
онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
Главная
Каталог
Электрооборудование специального назначения
Серия Plexo
Plexo IP 55 - IK 07 - механизмы в сборе - встроенный монтаж
развернуть фильтр
Все
Кнопочные выключатели 10 А
Переключатели 10 AX – 250 В~
Розетки 16 А - 250 В~ - немецкий стандарт
Розетки 16 А - 250 В~ - французский стандарт
Розетки 20 А
Кат. № 0 557 03
Розетка 20 A - Программа Plexo - 2К+3 - 230 В - IP44-IK08 - для встроенного монтажа -серый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 557 06
Розетка 20 A - Программа Plexo - 3К+3 - 400 В - IP 44-IK 08 - для встроенного монтажа - серый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 557 08
Розетка 20 A - Программа Plexo - 3К+Н+3 - 400 В - IP 44-IK 08 - для встроенного монтажа - серый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 697 20
Кнопочный выключатель - Н.О. контакт - Программа Plexo - серый - 10 A
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 697 22
Кнопочный выключатель с подсветкой - Н.О. контакт - Программа Plexo - серый - 10 A
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 698 11
Однополюсный переключатель на 2 направления - Программа Plexo - серый - 10 AХ - 250 В
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 698 21
Кнопочный выключатель с подсветкой - Н.О. + Н.З. контакты - Программа Plexo - серый - 10 A
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 698 24
Кнопочный выключатель с подсветкой - с держателем этикетки - Н.О. + Н.З. контакты - Программа Plexo - серый - 10 A
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 698 31
Розетка 2К+3 - французский стандарт - с защитой - с безвинтовыми зажимами - Программа Plexo - серый - 16 A - 250 В
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 698 33
Розетка 2К+3 - немецкий стандарт - с винтовыми зажимами - Программа Plexo - серый - 16 A - 250 В
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 698 51
Однополюсный переключатель на 2 направления - Программа Plexo - белый - 10 AХ - 250 В
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 698 55
Двухклавишный переключатель на 2 направления - Программа Plexo - белый - 10 AХ - 250 В
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 698 61
Кнопочный выключатель с подсветкой - Н.О. + Н.З. контакты - Программа Plexo - серый - 10 A
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 698 64
Кнопочный выключатель с подсветкой - с держателем этикетки - Н.О. + Н.З. контакты - Программа Plexo - серый - 10 A
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 698 69
Розетка 2К+3 - немецкий стандарт - с винтовыми зажимами - Программа Plexo - белый - 16 A - 250 В
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 698 70
Розетка 2К+3 - французский стандарт - с защитой - с безвинтовыми зажимами - Программа Plexo - белый - 16 A - 250 В
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 903 59
Накладная монтажная коробка - 79x86x40 - для штепсельных розеток 20 А Кат. № 0 557 03/06/08 - серый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Измерение, обеспечение качества электроэнергии
Силовое и защитно-коммутационное оборудование
Шкафы, щиты и системы внутреннего распределения
Монтажное оборудование и промышленные разъемы
Системы автоматизации, комфорта и безопасности
Установочное электрооборудование
Электрооборудование специального назначения
Решения для офисов и рабочих мест
Цифровая инфраструктура зданий
Безопасность
Узнать больше
Модульное оборудование защиты TX³
Серия Quteo IP 20
Щиты Nedbox накладного монтажа
Выдвижные розеточные блоки