Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Датчик движения - Программа Plexo -серый/белый - 2 провода (без нейтрального) - функция ВКЛ/ОТКЛ

Кат. № 0 695 01
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.68 дм3
Вес
114 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Программа Plexo
  • Механизмы с лицевой панелью
  • IP 55 - IK 07
  • Устанавливаются в коробки для накладного монтажа или в суппорты с рамкой для встроенного монтажа
  • Механизмы с подсветкой в комплекте с лампами 230 В ~ (кроме Кат. № 0 695 43 / 0 695 44 / 0 696 33 / 0 696 34: поставляются с лампами 12 В)
  • Присоединение без инструмента
  • Датчики движения 230 В - 50 Гц
  • Соответствуют ГОСТ Р 51324.1-2005 (МЭК 60669-1-2000), ГОСТ Р 51324.2.1-99 (МЭК 60669-2-1-96) и ГОСТ Р 51324.2.3-99 (МЭК 60669-2-3-97)

Характеристики продукта:

  • Датчик движения
  • Двухпроводный (без нейтрального провода) с функцией ВКЛ/ОТКЛ
  • Можно использовать вместо однополюсного выключателя
  • Присоединять дополнительные провода не требуется
  • Оснащен кнопками ручного включения и отключения
  • Допустимая мощность нагрузки: от 40 до 400 Вт для ламп накаливания и галогенных ламп 230 В~
  • Регулируемая задержка: от 1 с до 16 мин
  • Максимальная дальность обнаружения: 8 м (регулируется)
  • Угол обнаружения приближающегося объекта: 180°
  • Уставка освещенности: от 3 до 1000 лк
  • Цвет: серый/белый
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел