Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Выключатель с подсветкой с задержкой отключения - Программа Plexo - серый - 250 В - 50/60 Гц

Кат. № 0 695 04
Количество в упаковке
5 шт.
Объем
1.296 дм3
Вес
477 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Программа Plexo
  • Механизмы с лицевой панелью
  • IP 55
  • Устанавливаются в коробки для накладного монтажа или в суппорты с рамкой для встроенного монтажа
  • Механизмы с подсветкой в комплекте с лампами 230 В ~ (кроме Кат. № 0 695 43 / 0 695 44 / 0 696 33 / 0 696 34: поставляются с лампами 12 В)
  • Присоединение без инструмента
  • Выключатель с подсветкой 250 В с задержкой отключения
  • Соответствуют ГОСТ Р 51324.1-2005 (МЭК 60669-1-2000), ГОСТ Р 51324.2.1-99 (МЭК 60669-2-1-96) и ГОСТ Р 51324.2.3-99 (МЭК 60669-2-3-97)

Характеристики продукта:

  • Выключатель с подсветкой с задержкой отключения
  • Электронный двухпроводный
  • В комплекте с лампой
  • Регулируемая задержка: от 25 с до 15 мин
  • Допустимая мощность нагрузки:- 1000 Вт - лампы накаливания и галогенные лампы 230 В- 400 Вт - галогенные лампы 130 В- 400 ВА - низковольтные галогенные лампы- 400 ВА - люминесцентные лампы- 2300 Вт - активная нагрузка (электронагреватели)
  • Цвет: серый
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел