Сумеречный выключатель - одна функция - Программа Plexo - серый - 1400 Вт
Кат. № 0 695 17- Количество в упаковке
- 5 шт.
- Объем
- 1.296 дм3
- Вес
- 483 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Программа Plexo
- Механизмы с лицевой панелью
- IP 55 - IK 07
- Устанавливаются в коробки для накладного монтажа или в суппорты с рамкой для встроенного монтажа
- Механизмы с подсветкой в комплекте с лампами 230 В ~ (кроме Кат. № 0 695 43 / 0 695 44 / 0 696 33 / 0 696 34: поставляются с лампами 12 В)
- Присоединение без инструмента
- Сумеречные выключатели 230 В
- Соответствуют ГОСТ Р 51324.1-2005 (МЭК 60669-1-2000) и ГОСТ Р 51324.2.1-99 (МЭК 60669-2-1-96)
Характеристики продукта:
- Сумеречный выключатель, одна функция
- Можно использовать для автоматического включения и отключения освещения по уровню освещенности (при наступлении сумерек и рассвета)
- Поставляется с фотоэлементом в полностью собранном виде
- Допустимая мощность нагрузки:- 1400 Вт - лампы накаливания и галогенные лампы 230 В- 400 ВА - люминесцентные лампы
- Уставка освещенности: от 0,5 до 1500 лк
- Цвет: серый
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 637)
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Инструкция по монтажу №0064JC1/01
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.