Двухклавишный переключатель на два направления с подсветкой - Программа Plexo - серый - 10 AX
Кат. № 0 695 26- Количество в упаковке
- 5 шт.
- Объем
- 1.296 дм3
- Вес
- 400 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Программа Plexo
- Механизмы с лицевой панелью
- IP 55 - IK 07
- Устанавливаются в коробки для накладного монтажа или в суппорты с рамкой для встроенного монтажа
- Механизмы с подсветкой в комплекте с лампами 230 В ~ (кроме Кат. № 0 695 43 / 0 695 44 / 0 696 33 / 0 696 34: поставляются с лампами 12 В)
- Присоединение без инструмента
- Выключатели и переключатели 10 AX - 250 В
- Соответствуют ГОСТ Р 51324.1-2005 (МЭК 60669-1-2000)
Характеристики продукта:
- Двухклавишный переключатель на два направления с подсветкой
- В комплекте с лампой
- Цвет: серый
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 636)
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Технический паспорт №F00332RU/01
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.