Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Выключатель с ключом -3A - 250 В - Программа Plexo - серый - 3 положения

Кат. № 0 695 35
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.68 дм3
Вес
124 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Программа Plexo
  • Механизмы с лицевой панелью
  • IP 55 - IK 07
  • Устанавливаются в коробки для накладного монтажа или в суппорты с рамкой для встроенного монтажа
  • Механизмы с подсветкой в комплекте с лампами 230 В ~ (кроме Кат. № 0 695 43 / 0 695 44 / 0 696 33 / 0 696 34: поставляются с лампами 12 В)
  • Присоединение без инструмента
  • Выключатель с ключом 3 А, 250 В
  • Укомплектован ключом RONIS n° 455
  • Ключ извлекается в любом положении замка
  • Соответствует ГОСТ Р 50030.5.1-2005 (МЭК 60947-5-1-2003)

Характеристики продукта:

  • Выключатель с ключом
  • Обозначены три положения «I-0-II» (ВКЛ I-ОТКЛ-ВКЛ II)
  • 2 Н.О. контакта
  • Цвет: серый
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел