Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Двухклавишный переключатель для прямого управления приводами - Программа Plexo - серый

Кат. № 0 695 38
Количество в упаковке
5 шт.
Объем
1.296 дм3
Вес
358 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Программа Plexo
  • Механизмы с лицевой панелью
  • IP 55 - IK 07
  • Устанавливаются в коробки для накладного монтажа или в суппорты с рамкой для встроенного монтажа
  • Механизмы управления приводами
  • Соответствуют ГОСТ Р 51324.1-2005 (МЭК 60669-1-2000)

Характеристики продукта:

  • Двухклавишный переключатель для прямого управления приводами
  • 10 A - 250 В
  • Цвет: серый
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел