Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Кнопочный выключатель (Н.О.+Н.З. контакты) - Программа Plexo - серый - 10 A

Кат. № 0 695 41
Количество в упаковке
10 шт.
Объем
2.592 дм3
Вес
657 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Программа Plexo
  • Механизмы с лицевой панелью
  • IP 55 - IK 07
  • Устанавливаются в коробки для накладного монтажа или в суппорты с рамкой для встроенного монтажа
  • Механизмы с подсветкой в комплекте с лампами 230 В ~ (кроме Кат. № 0 695 43 / 0 695 44 / 0 696 33 / 0 696 34: поставляются с лампами 12 В)
  • Присоединение без инструмента
  • Кнопочные выключатели 10 А
  • Соответствуют ГОСТ Р 51324.1-2005 (МЭК 60669-1-2000)

Характеристики продукта:

  • Кнопочный выключатель (Н.О.+Н.З. контакты)
  • Цвет: серый
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел