Кнопочный выключатель с подсветкой, Н.О. контакт - Программа Plexo - серый - 10 A
Кат. № 0 695 42- Количество в упаковке
- 10 шт.
- Объем
- 2.592 дм3
- Вес
- 712 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Программа Plexo
- Механизмы с лицевой панелью
- IP 55 - IK 07
- Устанавливаются в коробки для накладного монтажа или в суппорты с рамкой для встроенного монтажа
- Механизмы с подсветкой в комплекте с лампами 230 В ~ (кроме Кат. № 0 695 43 / 0 695 44 / 0 696 33 / 0 696 34: поставляются с лампами 12 В)
- Присоединение без инструмента
- Кнопочные выключатели 10 А
- Соответствуют ГОСТ Р 51324.1-2005 (МЭК 60669-1-2000)
Характеристики продукта:
- Кнопочный выключатель с подсветкой (Н.О. контакт)
- Цвет: серый
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 636)
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Технический паспорт №F00333RU/01
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.