Главная
Справка
Legrand.ru
8 800 700-75-54
бесплатно по России
bureau.moscou@legrand.ru
Создать новый список
www.legrand.ru
Создать новый список
Мировой специалист
по электрическим и информационным системам зданий
e-
каталог
2020
онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
Главная
Каталог
Электрооборудование специального назначения
Серия Plexo
Plexo IP 55 - IK 07 - с антибактериальным покрытием
развернуть фильтр
Все
Выключатели 10 AX – 250 В~
Кабельные выводы
Кнопки 10 А – 250 В~
Накладные коробки
Рамки-суппорты
Розетки 16 А – 250 В~
Розетки телевизионные
Кат. № 0 707 11
Переключатель на 2 направления - антибакт. покрытие - Программа Plexo - 10 AX - 250 В - модульный - белый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 707 21
Розетка - антибакт. покрытие - Программа Plexo - франц. стандарт - 2К+З - 16 A - 250 В - модульный - белый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 707 22
Розетка - антибакт. покрытие - Программа Plexo - немецкий стандарт - 2К+З - 16 A - 250 В - модульный - белый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 707 24
Телевизионная розетка ТВ-R-SAT - антибакт. покрытие - Программа Plexo - белый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 707 26
Переключатель двухклавишный на 2 направления - антибакт. покрытие - Программа Plexo - 10 AX - 250 В - модульный - белый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 707 27
Двухполюсный выключатель - антибакт. покрытие - Программа Plexo - 10 AX - 250 В - модульный - белый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 707 30
Кнопка - антибакт. покрытие - Н.О. контакт - Программа Plexo - 10 A - модульная - белый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 707 32
Кнопка - антибакт. покрытие - Н.О. контакт - с подсветкой - Программа Plexo - 10 A - модульный - белый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 707 33
Кнопка - антибакт. покрытие - Н.О. контакт - с подсв. и с держ. этикетки - Программа Plexo - 10 A - модульная - белый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 707 41
Накладная коробка - антибакт. покрытие - Программа Plexo - 1 пост - модульная - белый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 707 42
Накладная коробка - антибакт. покрытие - Программа Plexo - 2 поста - горизонтальная установка - модульная - белый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 707 43
Накладная коробка - антибакт. покрытие - Программа Plexo - 2 поста - вертикальная установка - модульная - белый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 707 49
Рамка-суппорт для встр. монтажа - антибакт. покрытие - Программа Plexo - 2 поста - верт. установка - модульная - белый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 707 61
Переключатель на 2 направления в сборе - антибакт. покрытие - Программа Plexo - 10 AX - 250 В - белый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 707 71
Розетка - антибакт. покрытие - Программа Plexo - французский стандарт в сборе - 2К+З - 16 A - 250 В - белый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 707 72
Розетка - антибакт. покрытие - Программа Plexo - немецкий стандарт в сборе - 2К+З - 16 A - 250 В - белый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 707 73
Розетка - антибакт. покрытие - Программа Plexo - немецкий стандарт в сборе с грифами - 2К+З - 16 A - 250 В - белый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 707 88
Вывод кабеля - антибакт. покрытие - с фиксатором кабеля - Программа Plexo - 16 А - 250 В - белый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 707 92
Рамка-суппорт для встроенного монтажа - антибакт. покрытие - Программа Plexo - 1 пост - модульный - белый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 707 93
Рамка-суппорт для встроенного монтажа - антибакт. покрытие - Программа Plexo - 1 пост - с грифами - модульный - белый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Показать еще
1 элемент
Измерение, обеспечение качества электроэнергии
Силовое и защитно-коммутационное оборудование
Шкафы, щиты и системы внутреннего распределения
Монтажное оборудование и промышленные разъемы
Решения для зарядки электротранспорта
Системы автоматизации, комфорта и безопасности
Установочное электрооборудование
Электрооборудование специального назначения
Решения для офисов и рабочих мест
Цифровая инфраструктура зданий
Безопасность
Узнать больше
Модульное оборудование защиты TX³
Серия Quteo IP 20
Щиты Nedbox накладного монтажа
Выдвижные розеточные блоки