Розетка - антибакт. покрытие - Программа Plexo - франц. стандарт - 2К+З - 16 A - 250 В - модульный - белый
Кат. № 0 707 21- Количество в упаковке
- 5 шт.
- Объем
- 1.296 дм3
- Вес
- 343 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Программа Plexo
- Серия Artic с антибактериальным покрытием
- IP 55 - IK 07
- Оборудование с антибактериальным покрытием на основе ионов серебра Ag-
- Дополнительная защита от распространения микробов
- Специально адаптировано для помещений с повышенными требованиями к гигиене: пищевая промышленность, рестораны, школы
- Подключение с помощью клемм с автомтическими зажимами
- Модули
- Механизмы поставляются с лицевыми панелями
- Коробки и суппорт поставляются с рамкой
- Розетки 16 А - 250 В
- Соответствуют ГОСТ Р 51322.1-99 (МЭК 60884-1-94)
Характеристики продукта:
- Розетка
- 2К+З
- Французский стандарт
- С защитными шторками
- С защитной крышкой
- Цвет: белый
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 634)
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.