Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Телевизионная розетка ТВ-R-SAT - антибакт. покрытие - Программа Plexo - белый

Кат. № 0 707 24
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.68 дм3
Вес
100 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Программа Plexo
  • Серия Artic с антибактериальным покрытием
  • IP 55 - IK 07
  • Оборудование с антибактериальным покрытием на основе ионов серебра Ag-
  • Дополнительная защита от распространения микробов
  • Специально адаптировано для помещений с повышенными требованиями к гигиене: пищевая промышленность, рестораны, школы
  • Подключение с помощью клемм с автомтическими зажимами
  • Модули
  • Механизмы поставляются с лицевыми панелями
  • Коробки и суппорт поставляются с рамкой
  • Розетки телевизионные

Характеристики продукта:

  • Розетка ТВ-R-SAT, 2400 МГц
  • Для подключения частотных и спутниковых каналов с индивидуальным демодулятором
  • Для приема аналоговых и цифровых передач
  • Оснащена клеммами для подключения коаксиального кабеля
  • Цвет: белый
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел