Двухполюсный выключатель - антибакт. покрытие - Программа Plexo - 10 AX - 250 В - модульный - белый
Кат. № 0 707 27- Количество в упаковке
- 5 шт.
- Объем
- 1.296 дм3
- Вес
- 351 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Программа Plexo
- Серия Artic с антибактериальным покрытием
- IP 55 - IK 07
- Оборудование с антибактериальным покрытием на основе ионов серебра Ag-
- Дополнительная защита от распространения микробов
- Специально адаптировано для помещений с повышенными требованиями к гигиене: пищевая промышленность, рестораны, школы
- Подключение с помощью клемм с автомтическими зажимами
- Модули
- Механизмы поставляются с лицевыми панелями
- Коробки и суппорт поставляются с рамкой
- Выключатели 10 AX - 250 В
- Соответствуют ГОСТ Р 51324.1-2005 (МЭК 60669-1-2000)
Характеристики продукта:
- Двухполюсный выключатель
- Цвет: белый
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 634)
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Инструкция по монтажу №0064JB4/02
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.