Рамка-суппорт для встр. монтажа - антибакт. покрытие - Программа Plexo - 2 поста - верт. установка - модульная - белый
Кат. № 0 707 49- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 0.514 дм3
- Вес
- 73 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Программа Plexo
- Серия Artic с антибактериальным покрытием
- IP 55 - IK 07
- Оборудование с антибактериальным покрытием на основе ионов серебра Ag-
- Дополнительная защита от распространения микробов
- Специально адаптировано для помещений с повышенными требованиями к гигиене: пищевая промышленность, рестораны, школы
- Подключение с помощью клемм с автомтическими зажимами
- Модули
- Механизмы поставляются с лицевыми панелями
- Коробки и суппорт поставляются с рамкой
- Рамки-суппорты
- Для встроенного монтажа с использованием монтажных коробок Batibox
- Соответствуют ГОСТ Р 51322.1-99 (МЭК 60884-1-94)
Характеристики продукта:
- Рамка-суппорт
- 2 поста
- Вертикальная установка
- Расстояние между точками крепления - 71 мм
- Цвет: белый
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 635)
-
- Сертификаты
- Сертификат ТР 037 (RoHS) № ТС-В00336_19
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.