Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Розетка - антибакт. покрытие - Программа Plexo - французский стандарт в сборе - 2К+З - 16 A - 250 В - белый

Кат. № 0 707 71
Количество в упаковке
5 шт.
Объем
2.731 дм3
Вес
559 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Программа Plexo
  • Серия Artic с антибактериальным покрытием
  • IP 55 - IK 07
  • Оборудование с антибактериальным покрытием на основе ионов серебра Ag-
  • Дополнительная защита от распространения микробов
  • Специально адаптировано для помещений с повышенными требованиями к гигиене: пищевая промышленность, рестораны, школы
  • Подключение с помощью клемм с автомтическими зажимами
  • Розетки 16 А - 250 В
  • Соответствуют ГОСТ Р 51322.1-99 (МЭК 60884-1-94)

Характеристики продукта:

  • Розетка 2К+З
  • Французский стандарт в сборе
  • Цвет: белый
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел