Вывод кабеля - антибакт. покрытие - с фиксатором кабеля - Программа Plexo - 16 А - 250 В - белый
Кат. № 0 707 88- Количество в упаковке
- 5 шт.
- Объем
- 2.731 дм3
- Вес
- 506 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Программа Plexo
- Серия Artic с антибактериальным покрытием
- IP 55 - IK 07
- Оборудование с антибактериальным покрытием на основе ионов серебра Ag-
- Дополнительная защита от распространения микробов
- Специально адаптировано для помещений с повышенными требованиями к гигиене: пищевая промышленность, рестораны, школы
- Подключение с помощью клемм с автомтическими зажимами
- Вывод кабеля 16 А - 250 В
Характеристики продукта:
- Вывод кабеля
- Оснащен фиксатором кабеля
- Фиксируется с межосевым расстоянием 82 мм
- Для монтажных коробок диаметром максимум 67 мм
- Цвет: белый
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 635)
-
- Сертификаты
- Сертификат ТР 037 (RoHS) № ТС-В00345_19
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.