Главная
Справка
Legrand.ru
8 800 700-75-54
бесплатно по России
bureau.moscou@legrand.ru
Создать новый список
www.legrand.ru
Создать новый список
Мировой специалист
по электрическим и информационным системам зданий
e-
каталог
2020
онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
Главная
Каталог
Электрооборудование специального назначения
Серия Plexo
Plexo IP 66 - IK 08 - сборные механизмы
развернуть фильтр
Все
Адаптеры
Аксессуары
Выключатели и переключатели - 250 В~
Монтажные коробки
Розетки 16 A - 250 В~
Кат. № 0 899 01
Лампа накаливания 12 В - мощность 0,4 Вт - белый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 899 02
Лампа накаливания 24 В - мощность 0,8 Вт - белый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 899 07
Люминесцентная лампа 230 В - слабопотребляемая мощность - зеленый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 904 80
Однополюсный переключатель на два направления - 10 А - Программа Plexo - IP 66 - IK 08 - сборные механизмы - серый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 904 82
Кнопочный выключатель - Н.О.+Н.З. - 10 A - Программа Plexo - IP 66 - IK 08 - сборные механизмы - серый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 904 84
Двухполюсный переключатель на 2 напр. с подсветкой - 10 А - Программа Plexo - IP 66 - IK 08 - сборные механизмы - серый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 904 85
Розетка 2К+3 со шторками и крышкой IP 66 - 16 A - 250 В - Программа Plexo - IP 66 - IK 08 - сборные механизмы - серый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 904 86
Розетка 2К+3 с защитными шторками - 16 A - 250 В - Программа Plexo - IP 66 - IK 08 - сборные механизмы - серый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 904 90
Адаптер Mosaic - для 2 модулей - монтируется в коробку Кат. № 0 904 91
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 904 91
Монтажная коробка - Программа Plexo - IP 66 - IK 08 - сборные механизмы - серый - 1 пост
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 904 92
Монтажная коробка - Программа Plexo - IP 66 - IK 08 - сборные механизмы - серый - 2 поста - вертикальная установка
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 904 93
Монтажная коробка - Программа Plexo - IP 66 - IK 08 - сборные механизмы - серый - 2 поста - горизонтальная установка
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Измерение, обеспечение качества электроэнергии
Силовое и защитно-коммутационное оборудование
Шкафы, щиты и системы внутреннего распределения
Монтажное оборудование и промышленные разъемы
Системы автоматизации, комфорта и безопасности
Установочное электрооборудование
Электрооборудование специального назначения
Решения для офисов и рабочих мест
Цифровая инфраструктура зданий
Безопасность
Узнать больше
Модульное оборудование защиты TX³
Серия Quteo IP 20
Щиты Nedbox накладного монтажа
Выдвижные розеточные блоки