Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2020

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Лампа накаливания 24 В - мощность 0,8 Вт - белый

Кат. № 0 899 02
Количество в упаковке
10 шт.
Объем
0.536 дм3
Вес
62 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Программа Plexo, Оtео
  • Аксессуары
  • Индикаторные лампы
  • Поставляются с клеммами Capvis для быстрого подключения к рабочему нулевому проводнику
  • Соответствуют ГОСТ Р 50030.5.1-99 (МЭК 60947-5-1-97)

Характеристики продукта:

  • Лампа накаливания 24 В
  • Мощность 0,8 Вт
  • Цвет: белый
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел