Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2020

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Двухполюсный переключатель на 2 напр. с подсветкой - 10 А - Программа Plexo - IP 66 - IK 08 - сборные механизмы - серый

Кат. № 0 904 84
Количество в упаковке
2 шт.
Объем
0.869 дм3
Вес
222 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Программа Plexo
  • Cборные механизмы
  • Коробки, аксессуары
  • IP 66 - IK 08
  • Поставляются без коробок
  • Зажимы с нержавеющими винтами
  • Серый RAL 7016/TO 29
  • Выключатели и переключатели - 250 В
  • Соответствуют ГОСТ Р 51324.1-2005 (МЭК 60669-1:2000)

Характеристики продукта:

  • Двухполюсный переключатель на два направления с подсветкой
  • Лампы для подсветки Кат. № 0 899 01/02/07
  • Цвет: серый
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел