Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2020

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Розетка 2К+3 со шторками и крышкой IP 66 - 16 A - 250 В - Программа Plexo - IP 66 - IK 08 - сборные механизмы - серый

Кат. № 0 904 85
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
1.77 дм3
Вес
224 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Программа Plexo
  • Cборные механизмы
  • Коробки, аксессуары
  • IP 66 - IK 08
  • Поставляются без коробок
  • Зажимы с нержавеющими винтами
  • Серый RAL 7016/TO 29
  • Розетки 16 A - 250 В
  • Для прямых и наклонных вилок 10/16 A
  • Оснащены защитными шторками
  • Соответствуют ГОСТ Р 51322.1-99 (МЭК 60884-1-94

Характеристики продукта:

  • Розетка 2K+З
  • С защитными шторками
  • С крышкой IP 66
  • 2K+З
  • Оснащены системой “lock 66”, что позволяет сохранять IP 66 при вставленной вилке
  • Цвет: серый
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел