Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2020

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Адаптер Mosaic - для 2 модулей - монтируется в коробку Кат. № 0 904 91

Кат. № 0 904 90
Количество в упаковке
2 шт.
Объем
1.619 дм3
Вес
283 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Программа Plexo
  • Cборные механизмы
  • Коробки, аксессуары
  • IP 66 - IK 08
  • Поставляются без коробок
  • Зажимы с нержавеющими винтами
  • Серый RAL 7016/TO 29
  • Адаптер Mosaic
  • Для монтажа механизмов Mosaic
  • Монтируется в коробку Кат. № 0 904 91

Характеристики продукта:

  • Адаптер для 2 модулей Mosaic
  • Цвет: серый
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел