Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Плоская медная шина - 15x4 мм - до 200 A - длина 990 мм

Кат. № 0 374 33
Количество в упаковке
10 шт.
Объем
1 дм3
Вес
4.47 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Система распределения и подключения
  • Стандартное распределение
  • Медные шины

Характеристики продукта:

  • Плоская медная шина
  • Сечение: 15 x 4 мм
  • Допустимый ток: 200 A
  • С нарезанными отверстиями M6
  • Длина: 990 мм
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел