Плоская медная шина - 18x4 мм - до 245/200 A - длина 990 мм
Кат. № 0 374 34- Количество в упаковке
- 10 шт.
- Объем
- 1 дм3
- Вес
- 5.5 кг
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Система распределения и подключения
- Стандартное распределение
- Медные шины
Характеристики продукта:
- Плоская медная шина
- Сечение: 18 x 4 мм
- I допустимый для IP<=30: 245 A
- I допустимый для IP>30: 200 A
- С нарезанными отверстиями M6
- Длина: 990 мм
-
- Страницы каталога и приложения
- Инструкция по монтажу Таблица выбора (с. 362-363)
-
- Сертификаты
- Основной сертификат № TC-D02384_20
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.