Плоская медная шина - 63x5 мм - до 800/700 A - длина 1750 мм
Кат. № 0 374 41- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 1 дм3
- Вес
- 4.31 кг
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Система распределения и подключения
- Стандартное распределение
- Медные шины
Характеристики продукта:
- Плоская медная шина
- Сечение 63 x 5 мм
- I допустимый при использовании суппортов Кат. № 0 373 22/23 и вертикальном размещении:
- для IP<=30: 800 A
- для IP>30: 700 A - I допустимый при использовании суппортов Кат. № 0 373 22/23 и горизонтальном размещении:
- для IP<=30: 500 A
- для IP>30: 400 A - I допустимый при использовании суппортов Кат. № 0 373 24/25 и вертикальном размещении:
- для IP<=30: 800 A
- для IP<=30: 700 A - I допустимый при использовании суппортов Кат. № 0 373 24/25 и горизонтальном размещении:
- для IP<=30: 600 A
- для IP>30: 500 A
-
- Страницы каталога и приложения
- Инструкция по монтажу Таблица выбора (с. 362-363)
-
- Сертификаты
- Основной сертификат № TC-D02384_20
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.