Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Плоская медная шина - 75x5 мм - до 950/850 A - длина 1750 мм

Кат. № 0 374 59
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
1 дм3
Вес
5.2 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Система распределения и подключения
  • Стандартное распределение
  • Медные шины

Характеристики продукта:

  • Плоская медная шина
  • Сечение 75 x 5 мм
  • I допустимый при использовании суппортов Кат. № 0 373 22/23 и вертикальном размещении:
    - для IP<=30: 950 A
    - для IP>30: 850 A
  • I допустимый при использовании суппортов Кат. № 0 373 22/23 и горизонтальном размещении:
    - для IP<=30: 600 A
    - для IP>30: 475 A
  • I допустимый при использовании суппортов Кат. № 0 373 24/25 и вертикальном размещении:
    - для IP<=30: 950 A
    - для IP<=30: 850 A
  • I допустимый при использовании суппортов Кат. № 0 373 24/25 и горизонтальном размещении:
    - для IP<=30: 700 A
    - для IP>30: 600 A
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел