Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Дверь металлическая плоская для XL³ 160/400 - для шкафа высотой 1050/1145 мм

Кат. № 0 202 76
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
40 дм3
Вес
7.58 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Комплектующие для шкафов XL³ 160
  • Двери
  • Поставляются с ручками
  • Сменные дверные замки заказываются отдельно

Характеристики продукта:

  • Дверь
  • Плоская
  • Тип: металлические
  • Для шкафа высотой 1050 мм
  • Для шкафа высотой 1145 мм
  • Расстояние шкаф/дверь: 38 мм
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел