Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Клеммники заземления XL³ 400 - Длина 446 мм (24 модуля)

Кат. № 0 373 01
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.956 дм3
Вес
401 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Аксессуары для подключения и распределения для шкафов XL³ 400
  • Подсоединение провода заземления

Характеристики продукта:

  • Клеммники заземления
  • Длина 456 мм, секция 12 x 6,5 мм (24 модуля)
  • - 36 отверстий диам. 5,3 мм (1,5 до 10 мм²)
  • - 2 отверстия диам. 9 мм (35 мм²)
  • - 4 отверстия диам. 6,5 мм (2,5 до 16 мм²)
  • Крепятся на монтажных стойках шкафов и щитов XL³ 400 или на 2-образной рейке с перекладиной Кат. № 0 200 94
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел